Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
9,2612 € - 10,7968 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
4
M10
Grigio
PA
2,9891 € - 3,5097 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
4
M6
Nero
Glass Fibre Reinforced Nylon
11,0959 € - 12,3304 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
4
M6
Grigio
Acciaio inossidabile 304
7,1003 € - 8,5255 € Richiedi il lead time qui
53.0 mm
5
M8
Nero
TPE
7,5184 € - 9,4015 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
4
M10
Grigio
PA
5,7274 € - 6,359 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Nero
PP
25,5795 € - 28,436 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M10
Grigio
Alluminio
6,3564 € - 7,0674 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
5
M8
Nero
PP
0,1456 € - 0,3058 € 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
6
M8
Nero
PA
17,9142 € - 18,8329 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M6
Grigio
Alluminio
22,8665 € - 25,4216 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M8
Naturale
Alluminio
28,436 € - 28,436 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
5
M10
Grigio
Alluminio
2,8602 € - 3,1919 € 2863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
5
M6
Nero
PP
5,7032 € - 6,3286 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Nero
PP
9,397 € - 11,7086 € Richiedi il lead time qui
61.0 mm
6
6.0 mm
Nero
PA
18,8329 € - 18,8329 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M6
Grigio
Alluminio
8,6987 € - 9,6748 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Nero
PP
3,3352 € - 3,7011 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
5
M8
Nero
PP
6,5312 € - 7,2489 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
5
M8
Nero
PP
8,914 € - 9,9332 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
5
M12
Nero
PP
  • di 12
Volantino 70.0 mm Inserto M10 PA Grigio

10188095

Fascia di prezzo
10,7968 € - 9,2612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Inserto
Volantino M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Nero

10188194

Fascia di prezzo
3,5097 € - 2,9891 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino M6 Acciaio inossidabile 304 Grigio

10271780

Fascia di prezzo
12,3304 € - 11,0959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    6.5 mm
  • Altezza totale
    21.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
Volantino Soft Touch 53.0 mm Inserto M8 PP; TPE Nero

10188019

Fascia di prezzo
8,5255 € - 7,1003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    34.0 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 56.0 mm Inserto M10 PA Grigio

10188057

Fascia di prezzo
9,4015 € - 7,5184 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Inserto
Volantino M8 40.0 mm Nero PP

10275252

Fascia di prezzo
6,359 € - 5,7274 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino 60.0 mm M10 Alluminio Grigio

10271711

Fascia di prezzo
28,436 € - 25,5795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    60.0 mm
Volantino M8 50.0 mm Nero PP

10275375

Fascia di prezzo
7,0674 € - 6,3564 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino M8 60.0 mm PA Nero

10144060

Fascia di prezzo
0,3058 € - 0,1456 €

Livelli di giacenza
3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Vite
  • Codice doganale
    3926909790
Volantino 40.0 mm M6 Alluminio Grigio

10271735

Fascia di prezzo
18,8329 € - 17,9142 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    40.0 mm
Volantino 50.0 mm M8 Alluminio Naturale

10386316

Fascia di prezzo
25,4216 € - 22,8665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7616100099
  • Diametro totale
    50.0 mm
Volantino 60.0 mm M10 Alluminio Grigio

10271766

Fascia di prezzo
28,436 € - 28,436 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    60.0 mm
Volantino M6 28.0 mm 25.0 mm Nero PP

10275191

Fascia di prezzo
3,1919 € - 2,8602 €

Livelli di giacenza
2863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza manopola
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino M8 40.0 mm Nero PP

10275337

Fascia di prezzo
6,3286 € - 5,7032 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    5
Volantino 61.0 mm Foro cieco pre-forato 6.0 mm PA Nero

10188705

Fascia di prezzo
11,7086 € - 9,397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    6.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    32.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 40.0 mm M6 Alluminio Grigio

10271674

Fascia di prezzo
18,8329 € - 18,8329 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7616999099
  • Diametro totale
    40.0 mm
Volantino M10 50.0 mm PP Nero

10275351

Fascia di prezzo
9,6748 € - 8,6987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino Soft Touch M8 Nero

10271377

Fascia di prezzo
3,7011 € - 3,3352 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    5
Volantino M8 50.0 mm Nero PP

10275436

Fascia di prezzo
7,2489 € - 6,5312 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino M12 PP Nero

10275474

Fascia di prezzo
9,9332 € - 8,914 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5