Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
8,5798 € - 9,5297 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
4
M10
Nero
PP
15,0579 € - 15,2871 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M8
Cromato
Nylon
2,3476 € - 5,7471 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
3
M6
Nero
Nylon
2,2806 € - 5,0709 € 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
3
M8
Nero
Nylon
  • di 12
Volantino M10 Nero

10275702

Fascia di prezzo
9,5297 € - 8,5798 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Volantino 40.0 mm Filettato M8 PA Cromato

10629468

Fascia di prezzo
15,2871 € - 15,0579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Cromato
Volantino M6

10280621

Fascia di prezzo
5,7471 € - 2,3476 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    3
  • Diametro manopola
    40.0 mm
Volantino M8

10280447

Fascia di prezzo
5,0709 € - 2,2806 €

Livelli di giacenza
1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    3
  • Diametro manopola
    40.0 mm