I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Numero di lobi | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3628 € - 2,9431 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,3826 € - 2,7911 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,3883 € - 4,2144 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,9891 € - 3,5097 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M6
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 9,0782 € - 11,372 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 13,4113 € - 16,7574 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Nero
|
PA
|
||
| 5,7032 € - 6,3286 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 6,3564 € - 7,0674 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 0,1456 € - 0,3058 € | 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
PA
|
||
| 7,1003 € - 8,5255 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
5
|
M8
|
Nero
|
TPE
|
||
| 5,9427 € - 6,6173 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 0,1071 € - 0,2249 € | 2486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
6
|
M6
|
Nero
|
Acciaio
|
||
| 10,7524 € - 12,5189 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
5
|
M10
|
Nero
|
TPE
|
||
| 7,5184 € - 9,4015 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
4
|
M10
|
Grigio
|
PA
|
||
| 2,0709 € - 2,4872 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,6389 € - 4,2835 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 9,2612 € - 10,7968 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M10
|
Grigio
|
PA
|
||
| 18,8329 € - 18,8329 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Grigio
|
Alluminio
|
||
| 25,5795 € - 28,436 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Grigio
|
Alluminio
|
||
| 8,1249 € - 10,1493 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Nero
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare