Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con flangia e testa con impronta Torx sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Si installano con utensili Torx.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1395 € - 0,239 € | Richiedi il lead time qui |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2901 € | Richiedi il lead time qui |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,438 € | Richiedi il lead time qui |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1658 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1423 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1575 € | 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,10 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2887 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3302 € - 0,4919 € | Richiedi il lead time qui |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1533 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1658 € | Richiedi il lead time qui |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,2639 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,1575 € | 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1423 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3578 € - 0,5361 € | Richiedi il lead time qui |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,239 € | 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,036 € - 0,042 € | 3043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,0722 € | 10795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare