129407000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,1575 € |
500 - 999 | 0,1314 € |
1000 + | 0,092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M4 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Pitch/TPI | 0.7 mm |
Head Height | 3.8 mm |
Head Height | 0.15 in |
Head Type | Hexagonal with Flange Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Distance Across Flats | 8.0 mm |
Distance Across Flats | 0.315 in |
Pitch Diameter | 0.7 mm |
Pitch Diameter | 0.028 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare