Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1515 € - 0,2159 € | 19546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10053713 | 0,0802 € - 0,1007 € | 4237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,055 € - 0,0708 € | 12012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,1192 € | 4813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,052 € | 13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,0858 € | 892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10103470 | 0,055 € - 0,0732 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,2173 € - 0,2173 € | 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10053720 | 0,0673 € - 0,0733 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,7579 € - 0,7579 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1355 € | 10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1106 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1744 € - 0,1851 € | 18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,0936 € | 23948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0477 € | 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,1906 € | 9516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0699 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1989 € | 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,163 € - 0,2266 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1893 € | 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare