Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta con intaglio M4 8.0 mm PA

Questa vite scanalata è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la vite deve risultare a filo con il pezzo.
Codice articolo Essentra :

10330906

Codice articolo precedente:

086040800002

366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2039 €
500 - 999 0,1798 €
1000 + 0,1293 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

50,98 €

250 x 0,2039 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza filetto 8.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Tipo vite Vite senza testa
Tipo impronta Impronta con intaglio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci