Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1863 € - 8,8661 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,852 € - 9,6168 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,0816 € - 7,7048 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,0816 € - 7,7048 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,1155 € - 8,8095 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,4356 € - 8,0588 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,9455 € - 8,6537 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,4696 € - 9,2061 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,0786 € - 9,8717 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 7,5348 € - 8,2005 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,2627 € - 10,07 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,9794 € - 9,7584 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,4468 € - 10,2683 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,8292 € - 10,6932 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,5121 € - 9,2627 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,6026 € - 10,4383 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,7868 € - 10,6224 € | 1063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 10,1833 € - 11,0614 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 14,0216 € - 15,2396 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 8,2854 € - 9,0078 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare