Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta esagonale M3 10.0 mm PEEK

Questa vite scanalata è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la vite deve risultare a filo con il pezzo.
Codice articolo Essentra :

10359419

Codice articolo precedente:

188301070409

95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 9 8,0004 €
10 - 49 7,4201 €
50 + 7,351 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

40,00 €

5 x 8,0004 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 1.5 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Marrone
Tipo vite Vite senza testa
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 3926909790
Dimensione chiave 1.5 mm
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci