Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta esagonale M5 20.0 mm PEEK

Questa vite scanalata è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la vite deve risultare a filo con il pezzo.
Codice articolo Essentra :

10359532

Codice articolo precedente:

188502070409

15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 9 10,0178 €
10 - 49 9,2855 €
50 + 9,2164 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

50,09 €

5 x 10,0178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 2.5 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Marrone
Tipo vite Vite senza testa
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 3926909790
Dimensione chiave 2.5 mm
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci