Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 € - 0,033 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,041 € - 0,041 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0357 € - 0,0357 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0586 € - 0,0586 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0525 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0339 € - 0,0339 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0382 € - 0,0382 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0607 € - 0,0607 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0836 € - 0,0836 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0381 € - 0,0381 € | Richiedi il lead time qui |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0359 € - 0,0359 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0741 € - 0,0741 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0377 € - 0,0377 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,036 € - 0,036 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0555 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare