Menu Ricerca

Vite senza testa Hexagonal Socket Drive #8-32 1.750 in Nylon 6/6

Questa vite con testa a brugola è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la vite deve risultare a filo con il pezzo.
Codice articolo Essentra :

10324462

Codice articolo precedente:

010832T175

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0555 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

55,50 €

1000 x 0,0555 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 2 mm
Lunghezza filetto 44.5 mm
Dimensioni filettatura #8-32
Colore Naturale
Tipo vite Vite senza testa
Tipo impronta Hexagonal Socket Drive
Codice doganale 3926909790
Dimensione chiave 2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci