Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0307 € - 0,0359 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0556 € - 0,0652 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0686 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0871 € - 0,1018 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1798 € - 0,1912 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,046 € - 0,0644 € | 3999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0166 € - 0,0166 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0529 € - 0,0736 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0736 € - 0,1169 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0973 € - 0,1137 € | 9190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1968 € - 0,2067 € | 9993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.799 in
20.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4623 € - 0,5401 € | 3516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.996 in
25.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2337 € - 0,2464 € | 5450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.39 in
35.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5353 € - 0,5651 € | 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2294 € - 0,2662 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2223 € - 0,2606 € | 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.799 in
20.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3441 € - 0,4022 € | 4396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
2.232 in
56.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2662 € - 0,3101 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.177 in
55.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0944 € - 0,1103 € | 9280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,138 € - 0,1624 € | 4705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare