Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10051672
0100540300VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,4022 € |
| 1000 - 1999 | 0,3824 € |
| 2000 + | 0,3441 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 0.13 in |
|---|---|
| Altezza testa | 3.3 mm |
| Lunghezza filetto | 2.232 in |
| Lunghezza filetto | 56.7 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Specifiche | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | ISO 2009 |
| Specifiche | NF E 25-123 |
| Specifiche | DIN 963 |