10051481
0100450500VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,4688 € |
| 1000 - 1999 | 0,4447 € |
| 2000 + | 0,3994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 3.3 mm |
|---|---|
| Altezza testa | 0.13 in |
| Lunghezza filetto | 12.7 mm |
| Lunghezza filetto | 0.5 in |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | ISO 2009 |
| Specifiche | DIN 963 |
| Specifiche | NF E 25-123 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare