Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0619 € - 0,0724 € | 21394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1706 € - 0,1991 € | 3588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1828 € - 0,2126 € | 6644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,117 € - 0,1368 € | 58698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1761 € - 0,2072 € | 40546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0663 € - 0,0776 € | 49800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0397 € - 0,0465 € | 36170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0638 € - 0,0747 € | 29466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1706 € - 0,1977 € | 16499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1734 € - 0,2059 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1706 € - 0,1991 € | 13880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0883 € - 0,1033 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1734 € - 0,2059 € | 15654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,047 € - 0,058 € | 48260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0485 € - 0,0599 € | 52040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2128 € - 0,2487 € | 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1177 € - 0,1381 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0631 € - 0,0739 € | 10548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0801 € - 0,0936 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0878 € - 0,1029 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare