10051092
0100240000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1059 € |
| 10000 - 19999 | 0,1007 € |
| 20000 + | 0,0905 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 0.106 in |
|---|---|
| Altezza testa | 2.7 mm |
| Lunghezza filetto | 1.075 in |
| Lunghezza filetto | 27.3 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Specifiche | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | DIN 963 |
| Specifiche | NF E 25-123 |
| Specifiche | ISO 2009 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare