Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M4 13.3 mm Nylon 6/6 Naturale

Codice articolo Essentra :

10050989

Codice articolo precedente:

0100210000VR

10548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0739 €
10000 - 19999 0,0702 €
20000 + 0,0631 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

73,90 €

1000 x 0,0739 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 2.7 mm
Lunghezza filetto 13.3 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Specifiche DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Codice doganale 3926909790
Specifiche ISO 2009
Specifiche NF E 25-123
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci