Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0909 € - 0,1066 € | 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0909 € - 0,1066 € | 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1707 € - 0,1999 € | 51221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1874 € - 0,2179 € | 4344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 42260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 42040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | 7548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1749 € - 0,2041 € | 12780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2181 € - 0,2549 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0905 € - 0,1059 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1256 € - 0,1471 € | 8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0745 € - 0,0873 € | 17105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3979 € - 0,4673 € | 14174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0446 € - 0,0522 € | 33448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0433 € - 0,0508 € | 17954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0896 € - 0,1049 € | 3088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0265 € - 0,0309 € | 5095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 13584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0292 € - 0,0341 € | 3725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1206 € - 0,1416 € | 27853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio