Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2293 € - 0,2432 € | 13248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1041 € - 0,1217 € | 15067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
2,6806 € - 5,4718 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
2,2661 € - 4,6565 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,6581 € - 3,1781 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
2,6806 € - 5,4718 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
2,2661 € - 3,8827 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,1846 € - 1,1846 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
0,7572 € - 1,6581 € | 4170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
0,7572 € - 1,6581 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
0,7572 € - 1,6581 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,314 € - 2,8879 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,6581 € - 3,1781 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,0626 € - 2,3352 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
1,5061 € - 2,8879 € | 1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
4,4493 € - 5,5271 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
4,4355 € - 6,2732 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
4,4493 € - 5,5271 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
0,1671 € - 0,1768 € | 14088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0929 € - 0,1088 € | 42700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare