Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1561 € - 0,1658 € | 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1217 € | 16065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2871 € - 0,3373 € | 25249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0638 € - 0,0747 € | 29466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0921 € - 0,1076 € | 9280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1166 € - 0,1368 € | 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1213 € - 0,1422 € | 1915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1346 € - 0,1585 € | 5005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1855 € - 0,2167 € | 19050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4512 € - 0,4512 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0915 € - 0,1071 € | 10223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1506 € - 0,1575 € | 3633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1548 € - 0,1548 € | 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0917 € - 0,1072 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0435 € - 0,0509 € | 36448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0681 € - 0,0797 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0999 € - 0,1168 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1671 € - 0,1754 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0878 € - 0,1029 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2045 € - 0,237 € | 13670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare