Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0698 € - 0,0817 € | 25090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0446 € - 0,0522 € | 36448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,1912 € - 1,3415 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,7171 € - 1,9318 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,325 € - 0,325 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,8411 € - 1,2623 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,0536 € - 3,6541 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0824 € - 0,1383 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0692 € - 0,1174 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1352 € - 0,1352 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,177 € - 0,3243 € | 3124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2081 € - 0,3809 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2039 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1912 € - 0,3469 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2081 € - 0,3809 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,9873 € - 1,1107 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
UL 94 HB
|
Reny
|
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare