Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0698 € - 0,0817 € 25090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Impronta con intaglio
0,2691 € - 0,3144 € 7139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,3469 € - 0,405 € 34100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Impronta con intaglio
0,1582 € - 0,186 € 30883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,1902 € - 0,2221 € 19050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Impronta con intaglio
0,2277 € - 0,2679 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Impronta con intaglio
0,0708 € - 0,0827 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.3 mm
Impronta con intaglio
0,3852 € - 0,4489 € 3548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Impronta con intaglio
0,072 € - 0,0844 € 18758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Impronta con intaglio
0,09 € - 0,1055 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Impronta con intaglio
0,2096 € - 0,2429 € 13570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Impronta con intaglio
0,1777 € - 0,211 € 15654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Impronta con intaglio
0,0779 € - 0,0909 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,1499 € - 0,1763 € 3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Impronta con intaglio
0,1777 € - 0,211 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,1713 € - 0,1812 € 10088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0674 € - 0,079 € 6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0824 € - 0,1304 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta con intaglio
4,5605 € - 5,6652 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
0,038 € - 0,0446 € 14303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Impronta con intaglio
  • di 5
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051160

Fascia di prezzo
0,0817 € - 0,0698 €

Livelli di giacenza
25090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    9.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 13.3 mm PVDF Naturale

10051207

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
7139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Naturale

10051153

Fascia di prezzo
0,405 € - 0,3469 €

Livelli di giacenza
34100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    7.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 13.3 mm PP Naturale

10051191

Fascia di prezzo
0,186 € - 0,1582 €

Livelli di giacenza
30883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 17.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051238

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,1902 €

Livelli di giacenza
19050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 37.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051344

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,2277 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    37.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 15.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051214

Fascia di prezzo
0,0827 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    15.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 17.3 mm PVDF Naturale

10051252

Fascia di prezzo
0,4489 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
3548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 17.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051221

Fascia di prezzo
0,0844 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
18758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    17.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051269

Fascia di prezzo
0,1055 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    22.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051306

Fascia di prezzo
0,2429 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
13570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    27.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 7.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051139

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
15654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    7.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 13.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10051177

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturale

10051146

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1499 €

Livelli di giacenza
3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    2.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 13.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051184

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm PA Naturale

10052136

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
10088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm PA Naturale

10052129

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183106

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220092

Fascia di prezzo
5,6652 € - 4,5605 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10051863

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
14303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio