Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa svasata

Disponibile

Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.

Codice Serie: SR1967

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Specifiche Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,038 € - 0,0446 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.5 mm
Impronta con intaglio
0,0674 € - 0,079 € 6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta con intaglio
2,7476 € - 5,6086 € 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,3227 € - 4,773 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
4,5605 € - 5,6652 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,7476 € - 5,6086 € 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,7476 € - 5,6086 € 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
2,3227 € - 4,773 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Marrone chiaro
UL94 V-0
PEEK
Impronta a croce
0,0736 € - 0,1169 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0481 € - 0,0565 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
15.0 mm
Impronta con intaglio
0,0803 € - 0,0939 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0824 € - 0,1304 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2294 € - 0,2662 € 1847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,0686 € - 0,0803 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0871 € - 0,1018 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1713 € - 0,1812 € 12088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta con intaglio
0,0723 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
DIN 963
Acciaio temperato
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,1499 € - 0,1763 € 3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Impronta con intaglio
0,1777 € - 0,211 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Impronta con intaglio
0,2096 € - 0,2429 € 13570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Impronta con intaglio
  • di 5
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10051863

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm PA Naturale

10052129

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
6410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220078

Fascia di prezzo
5,6086 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220054

Fascia di prezzo
4,773 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220092

Fascia di prezzo
5,6652 € - 4,5605 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220085

Fascia di prezzo
5,6086 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220061

Fascia di prezzo
5,6086 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta a croce M5 PEEK Marrone chiaro

10220047

Fascia di prezzo
4,773 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
  • Tipo vite
    Vite per metallo
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
Vite Impronta con intaglio M5 12.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183090

Fascia di prezzo
0,1169 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M5 15.0 mm PA Naturale

10052112

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 8.0 mm Nylon Naturale

10052150

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 20.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183106

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 60.0 mm PA Naturale

10051887

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
1847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Nylon Naturale

10488294

Fascia di prezzo
0,0803 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Naturale

10052143

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 25.0 mm PA Naturale

10052136

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
12088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Acciaio temperato Bianco

10183083

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Zincato
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturale

10051146

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1499 €

Livelli di giacenza
3392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    2.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5 13.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051184

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    13.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Vite Impronta con intaglio M5x0.8 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Nero

10051306

Fascia di prezzo
0,2429 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
13570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    27.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio