Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,209 € - 0,2581 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1798 € - 0,222 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0457 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2261 € - 0,2792 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Impronta con intaglio