Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0741 € - 0,0914 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0411 € - 0,0508 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta a croce