Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0364 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0402 € - 0,0497 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0321 € - 0,0397 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare