Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1852 € - 0,2286 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0595 € - 0,0734 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1798 € - 0,222 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2655 € - 0,3277 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0446 € - 0,0551 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0402 € - 0,0496 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0534 € - 0,066 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0688 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare