Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1948 € - 0,2266 € 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0388 € - 0,0455 € 22458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0986 € - 0,1153 € 5682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta a croce
0,1464 € - 0,1713 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
PA
50.0 mm
Impronta a croce
0,0941 € - 0,1101 € 6153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta a croce
0,0609 € - 0,071 € 20086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
M2
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,0328 € - 0,0328 € 21142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
PA
20.0 mm
Impronta a croce
0,0778 € - 0,091 € 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
Impronta a croce
0,1298 € - 0,1519 € 12580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
PA
30.0 mm
Impronta a croce
0,1879 € - 0,1975 € 79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
M8
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
Impronta a croce
0,065 € - 0,076 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0935 € - 0,1094 € 20518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta a croce
0,0619 € - 0,0722 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0615 € - 0,0718 € 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,0681 € - 0,0798 € 2979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0732 € - 0,0856 € 11385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,033 € - 0,0385 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
Impronta a croce
0,0637 € - 0,0743 € 4090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0637 € - 0,0743 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,041 € - 0,0478 € 13657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 30
Vite Impronta a croce M10 20.0 mm PA Naturale

10049990

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052440

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
22458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
Vite Impronta a croce M10 16.0 mm PA Naturale

10050415

Fascia di prezzo
0,1153 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
5682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M6 50.0 mm PA Naturale

10049679

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Impronta a croce M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049570

Fascia di prezzo
0,1101 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
6153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M2 5.0 mm Nylon Naturale

10052396

Fascia di prezzo
0,071 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
20086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro interno ingranaggio
    0.4 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta a croce M8 20.0 mm PA Naturale

10049815

Fascia di prezzo
0,0328 € - 0,0328 €

Livelli di giacenza
21142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta a croce M8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049792

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Impronta a croce M8 30.0 mm PA Naturale

10049853

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
12580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049877

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052471

Fascia di prezzo
0,076 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Impronta a croce M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10049617

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0935 €

Livelli di giacenza
20518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052433

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0619 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052426

Fascia di prezzo
0,0718 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052464

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
2979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052501

Fascia di prezzo
0,0856 € - 0,0732 €

Livelli di giacenza
11385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta a croce M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10050156

Fascia di prezzo
0,0385 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.4 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052518

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
4090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052488

Fascia di prezzo
0,0743 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.9 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10052525

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
13657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm