Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10052471

Codice articolo precedente:

0120120000VR

14719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0779 €
10000 - 19999 0,074 €
20000 + 0,0667 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

77,90 €

1000 x 0,0779 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.9 mm
Altezza testa 1.8 mm
Dimensioni filettatura M3
Diametro interno ingranaggio 0.5 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Nylon
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790
Specifiche ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci