Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4355 € - 6,2732 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7572 € - 1,6581 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,6806 € - 5,4718 € | 1155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7572 € - 1,6581 € | 66925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0532 € - 0,0742 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0574 € - 0,0802 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0912 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,044 € - 0,044 € | 9747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1123 € - 0,2045 € | 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,2661 € - 3,8827 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,6806 € - 5,4718 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0436 € - 0,0609 € | 817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7074 € - 1,5476 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,9759 € - 3,3715 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 4,4355 € - 6,2732 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0626 € - 2,3352 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,5061 € - 2,8879 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,7074 € - 1,5476 € | 668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.6
|
Marrone
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 2,6806 € - 5,4718 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Marrone
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 1,8101 € - 3,4544 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare