Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.
Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.
Codice Serie: SR1972
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0696 € - 0,0812 € | 13592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,066 € - 0,0772 € | 17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1211 € - 0,1423 € | 25550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0681 € - 0,0798 € | 27411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0732 € - 0,0856 € | 17041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0681 € - 0,0797 € | 24568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0941 € - 0,1101 € | 3745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1879 € - 0,1975 € | 79000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0731 € - 0,0853 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0773 € - 0,0905 € | 37114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1547 € - 0,181 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0328 € - 0,0328 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0648 € - 0,0755 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0175 € - 0,0175 € | 18015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturale
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0679 € - 0,0795 € | 19650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0731 € - 0,0853 € | 33766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0801 € - 0,0935 € | 280465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0978 € - 0,1142 € | 27937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1091 € - 0,1275 € | 14400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1094 € - 0,1278 € | 6056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare