Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica

Disponibile

Le viti meccaniche a testa cilindrica sono progettate per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui assemblaggi dei settori edilizia, elettronica e macchinari. Il design consente alla vite di rimanere a filo con la superficie dopo il fissaggio, fornendo un aspetto liscio e rifinito.

Diversamente dalle viti standard, le viti meccaniche tendono a essere più durevoli e resistenti, caratteristiche che le rendono perfette per resistere a corrosione, alte temperature, sostanze chimiche o intemperie. Sono generalmente utilizzate nell'assemblaggio di macchinari, comprese le applicazioni dei settori elettronica, automobilistico e industriale.

  • Materiali: nylon, acciaio inossidabile, acciaio dolce, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colori: naturale, marrone, trasparente, bianco
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Codice Serie: SR1972

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
584 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1081 € - 0,1506 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,1102 € - 0,1533 € 5136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1533 € - 0,2791 € 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
4.0 mm
Impronta con intaglio
0,1409 € - 0,257 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1141 € - 0,181 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
Nylon
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0979 € - 0,1547 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
5.0 mm
Impronta con intaglio
0,1102 € - 0,1533 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,1008 € - 0,1409 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1533 € - 0,2791 € 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
Nylon
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,1906 € - 0,2653 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,2058 € - 0,2874 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta a croce
0,2224 € - 0,3095 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,0758 € - 0,0758 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta a croce
0,3523 € - 0,5706 € Richiedi il lead time qui
M8
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta a croce
0,0566 € - 0,0566 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
Nylon
40.0 mm
Impronta a croce
0,0737 € - 0,0737 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,031 € - 0,031 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
Nylon
25.0 mm
Impronta a croce
0,2141 € - 0,2957 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
8.0 mm
Impronta a croce
0,2376 € - 0,3302 € Richiedi il lead time qui
M6
Naturale
Nylon
20.0 mm
Impronta a croce
0,4034 € - 0,6522 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
Nylon
50.0 mm
Impronta a croce
  • di 30
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon Naturale

10325698

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Nylon Naturale

10325735

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
5136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 4.0 mm Nylon Naturale

10325513

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2 20.0 mm Nylon Naturale

10325582

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M2.5 10.0 mm Nylon Naturale

10325636

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 5.0 mm Nylon Naturale

10325681

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Nylon Naturale

10325728

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 30.0 mm Nylon Naturale

10325766

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta con intaglio M3 35.0 mm Nylon Naturale

10325773

Fascia di prezzo
0,2791 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 20.0 mm Nylon Naturale

10375099

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 50.0 mm Nylon Naturale

10375136

Fascia di prezzo
0,2874 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 16.0 mm Nylon Naturale

10375174

Fascia di prezzo
0,3095 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 40.0 mm Nylon Naturale

10375211

Fascia di prezzo
0,0758 € - 0,0758 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 16.0 mm Nylon Naturale

10375259

Fascia di prezzo
0,5706 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 40.0 mm Nylon Naturale

10375297

Fascia di prezzo
0,0566 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M10 20.0 mm Nylon Naturale

10375334

Fascia di prezzo
0,0737 € - 0,0737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    7.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 25.0 mm Nylon Naturale

10375105

Fascia di prezzo
0,031 € - 0,031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 8.0 mm Nylon Naturale

10375143

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 20.0 mm Nylon Naturale

10375181

Fascia di prezzo
0,3302 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 50.0 mm Nylon Naturale

10375228

Fascia di prezzo
0,6522 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Tipo testa
    Testa cilindrica