Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7897 € - 0,9238 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0507 € - 0,0592 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,2381 € - 1,4495 € | 17255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0566 € - 0,0661 € | 35498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,041 € - 0,0478 € | 31304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | 13233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0608 € - 0,0709 € | 4040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0444 € - 0,052 € | 17746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0345 € - 0,0404 € | 30340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,114 € - 0,1335 € | 6725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0292 € - 0,034 € | 30266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1679 € - 0,1964 € | 7298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0187 € - 0,0187 € | 42774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0429 € - 0,0498 € | 18909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0956 € - 0,1119 € | 3712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0825 € - 0,0963 € | 22842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 8481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0679 € - 0,0795 € | 18735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,344 € - 0,4048 € | 44054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0894 € - 0,1043 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare