Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1851 € - 0,257 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0295 € - 0,0295 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,2584 € - 0,4186 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0141 € - 0,0141 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0214 € - 0,0214 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1893 € - 0,2625 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0254 € - 0,0254 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2266 € - 0,3026 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0523 € - 0,0523 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,031 € - 0,031 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1444 € - 0,1444 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1091 € - 0,1506 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1102 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare