10038772
0010270000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0795 € |
| 10000 - 19999 | 0,0755 € |
| 20000 + | 0,0679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.335 in |
|---|---|
| Diametro testa | 8.5 mm |
| Altezza testa | 0.13 in |
| Altezza testa | 3.3 mm |
| Lunghezza filetto | 0.315 in |
| Lunghezza filetto | 8.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Standard | RoHS, DIN, ISO |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare