Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0986 € - 0,1153 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3813 € - 0,3993 € | 2323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,061 € - 0,0714 € | 51975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0773 € - 0,0905 € | 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0435 € - 0,0509 € | 7280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0801 € - 0,0936 € | 7190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4283 € - 0,4283 € | 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0334 € - 0,0395 € | 17798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4103 € - 0,478 € | 12416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3495 € - 0,409 € | 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0369 € - 0,043 € | 16148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2114 € - 0,2445 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,163 € - 0,1906 € | 7149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3454 € - 0,4048 € | 1047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5319 € - 0,6204 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,2169 € - 0,2528 € | 2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3109 € - 0,3647 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1476 € - 0,1734 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4559 € - 0,5319 € | 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare