10039748
0011480000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2445 € |
| 5000 - 9999 | 0,2349 € |
| 10000 + | 0,2114 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 13.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.512 in |
| Altezza testa | 5.0 mm |
| Altezza testa | 0.197 in |
| Lunghezza filetto | 70.0 mm |
| Lunghezza filetto | 2.756 in |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Standard | RoHS, DIN, ISO |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare