Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1041 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2045 € - 0,2846 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2584 € - 0,4186 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,294 € - 0,294 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2045 € - 0,2846 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0695 € - 0,0695 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1616 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1385 € - 0,1385 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1718 € - 0,1718 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1451 € - 0,1451 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,9344 € - 3,3991 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,4042 € - 3,6893 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2102 € - 0,2691 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0643 € - 0,1093 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0982 € - 0,1362 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 1485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1192 € - 0,1644 € | 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1561 € - 0,2155 € | 230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 1697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare