Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 4.0 mm Nylon Naturale

Codice articolo Essentra :

10400845

Codice articolo precedente:

536009000002

1697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0498 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

12,45 €

250 x 0,0498 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.0 mm
Lunghezza filetto 4.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Naturale
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci