Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0894 € - 0,1043 € | 13078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0631 € - 0,0631 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0386 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0802 € - 0,0802 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1561 € - 0,2666 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1561 € - 0,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.394 in
10 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2445 € - 0,3274 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,6121 € - 0,9617 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1146 € - 0,1575 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1561 € - 0,2155 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 1697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1041 € - 0,1451 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1782 € - 0,2487 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0808 € - 0,0808 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1059 € - 0,1464 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2128 € - 0,2846 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0141 € - 0,0141 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 2,5424 € - 3,8689 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare