Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M5 10 mm Nylon Nero

Le viti a spacco con testa cilindrica sono realizzate in Nylon naturale 6/6 e dispongono di una testa tonda rialzata.
Codice articolo Essentra :

10401170

Codice articolo precedente:

536020559902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2155 €
500 - 999 0,2017 €
1000 + 0,1561 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

53,88 €

250 x 0,2155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 8.5 mm
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 10 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Nero
Materiale Nylon
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci