Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica con intaglio

Disponibile

Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
333 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0912 € - 0,1068 € 4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0337 € - 0,0417 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0335 € - 0,0414 € Richiedi il lead time qui
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0323 € - 0,0399 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0492 € - 0,0608 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0426 € - 0,0525 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,04 € - 0,0494 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,035 € - 0,0433 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,042 € - 0,0518 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0558 € - 0,0689 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0666 € - 0,0822 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,1884 € - 0,2325 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
35.0 mm
Impronta con intaglio
0,0722 € - 0,0722 € Richiedi il lead time qui
M8
40.0 mm
Impronta con intaglio
0,0652 € - 0,0652 € Richiedi il lead time qui
M3
40.0 mm
Impronta con intaglio
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1059 € - 0,1464 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10 mm
Impronta con intaglio
0,1561 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
M5
10 mm
Impronta con intaglio
0,0386 € - 0,0386 € Richiedi il lead time qui
M6
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0631 € - 0,0631 € Richiedi il lead time qui
M5
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,1041 € - 0,1451 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 17
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10039069

Fascia di prezzo
0,1068 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
4469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396971

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396773

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10396582

Fascia di prezzo
0,0399 € - 0,0323 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    3.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397961

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398470

Fascia di prezzo
0,0525 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398494

Fascia di prezzo
0,0494 € - 0,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10397534

Fascia di prezzo
0,0433 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398463

Fascia di prezzo
0,0518 € - 0,042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10398531

Fascia di prezzo
0,0689 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399118

Fascia di prezzo
0,0822 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10399798

Fascia di prezzo
0,2325 € - 0,1884 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M8 40.0 mm PP Naturale

10401965

Fascia di prezzo
0,0722 € - 0,0722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M3 40.0 mm Nylon Naturale

10401002

Fascia di prezzo
0,0652 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale
Vite Impronta con intaglio M6 8.0 mm PP Naturale

10039083


Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Vite Chiave con scanalatura M4 10 mm Nylon Nero

10401057

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    10 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M5 10 mm Nylon Nero

10401170

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    10 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M6 20.0 mm Nylon Nero

10401392

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
Vite Chiave con scanalatura M5 30.0 mm Nylon Nero

10401262

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0631 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.3 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Nero
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Nylon Naturale

10400869

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Naturale