Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viti a testa cilindrica, ideali per applicazioni in cui la testa non è visibile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,163 € - 0,1906 € | 7149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0958 € - 0,1122 € | 74353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,061 € - 0,0714 € | 28760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2114 € - 0,2445 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3813 € - 0,3993 € | 2323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3103 € - 0,3658 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4559 € - 0,5319 € | 9250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4283 € - 0,4283 € | 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0801 € - 0,0936 € | 7190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0369 € - 0,043 € | 16148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1186 € - 0,1381 € | 45320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4062 € - 0,4283 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3647 € - 0,4297 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0357 € - 0,0417 € | 25800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0894 € - 0,1043 € | 13078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 34490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 25902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare