Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite a testa cilindrica a spacco è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10039618

Codice articolo precedente:

0010890000VR

260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4283 €
5000 + 0,4062 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

214,15 €

500 x 0,4283 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard RoHS, DIN, ISO
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci