Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione Torx | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,526 € - 17,7766 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 17,534 € - 19,7293 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 9,9567 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 24,2049 € - 27,2358 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 39,5295 € - 41,8523 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 8,8675 € - 9,9809 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 11,8725 € - 13,3616 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 22,5913 € - 25,4086 € | Richiedi il lead time qui |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,2867 € - 3,7026 € | Richiedi il lead time qui |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,2867 € - 3,7026 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,3393 € - 12,6211 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 5,9564 € - 6,7076 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,9457 € - 14,569 € | Richiedi il lead time qui |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 12,9457 € - 14,569 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 31,4186 € - 33,2565 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,2806 € - 2,5623 € | Richiedi il lead time qui |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,455 € - 2,7635 € | Richiedi il lead time qui |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 3,1391 € - 3,5282 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 2,7903 € - 3,1391 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
| 7,0832 € - 7,9687 € | Richiedi il lead time qui |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a stella
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare