Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M3 12.0 mm Reny Nero

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Codice articolo Essentra :

10345283

Codice articolo precedente:

1440729

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 2,4998 €
250 - 499 2,3689 €
500 + 2,2249 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

124,99 €

50 x 2,4998 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 12.0 mm
Altezza testa 2.4 mm
Diametro testa 5.5 mm
Colore Nero
Materiale Reny
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Low
Temperatura massima 105 °C
Dimensioni filettatura M3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci