10344613
1440278
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 14,2136 € |
| 50 - 99 | 13,4284 € |
| 100 + | 12,63 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza filetto | 0.984 in |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 25.0 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Diametro testa | 0.354 in |
| Diametro testa | 9.0 mm |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale | PPS |
| Tipo impronta | Impronta a stella |
| Stile testa | Special Low |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Temperatura massima | 392 °F |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare