Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa a basso profilo

Disponibile

Queste viti sono progettate con un'altezza della testa più bassa per fini estetici e di risparmio di spazio. La testa a basso profilo le rende la scelta ideale per le applicazioni a spazio ridotto. La nostra offerta comprende viti con testa a basso profilo standard e speciali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione Torx Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
3,7696 € - 4,2392 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
12.0 mm
Impronta a stella
3,394 € - 3,8233 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
8.0 mm
Impronta a stella
2,6428 € - 2,9781 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
6.0 mm
Impronta a stella
4,3331 € - 4,8697 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
12.0 mm
Impronta a stella
5,46 € - 6,1442 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
8.0 mm
Impronta a stella
8,8675 € - 9,9809 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
20.0 mm
Impronta a stella
11,8725 € - 13,3616 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
12.0 mm
Impronta a stella
22,5913 € - 25,4086 € Richiedi il lead time qui
TX30
M6
30.0 mm
Impronta a stella
3,2867 € - 3,7026 € Richiedi il lead time qui
TX8
M3
10.0 mm
Impronta a stella
3,0184 € - 3,394 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
10.0 mm
Impronta a stella
3,0184 € - 3,394 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
6.0 mm
Impronta a stella
4,8965 € - 5,5136 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
16.0 mm
Impronta a stella
5,46 € - 6,1442 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
10.0 mm
Impronta a stella
11,8725 € - 13,3616 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
25.0 mm
Impronta a stella
4,3331 € - 4,8697 € Richiedi il lead time qui
TX10
M3
16.0 mm
Impronta a stella
3,7696 € - 4,2392 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX20
M4
10.0 mm
Impronta a stella
6,1576 € - 14,565 € Richiedi il lead time qui
TX20
M4
25.0 mm
Impronta a stella
7,526 € - 17,7766 € Richiedi il lead time qui
TX25
M5
16.0 mm
Impronta a stella
2,8306 € - 3,1794 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
8.0 mm
Impronta a stella
4,8965 € - 5,5136 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TX10
M3
20.0 mm
Impronta a stella
  • di 7
Vite Impronta a stella M3 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344194

Fascia di prezzo
4,2392 € - 3,7696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344231

Fascia di prezzo
3,8233 € - 3,394 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 6.0 mm PPS Marrone chiaro

10344163

Fascia di prezzo
2,9781 € - 2,6428 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344255

Fascia di prezzo
4,8697 € - 4,3331 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344293

Fascia di prezzo
6,1442 € - 5,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344330

Fascia di prezzo
9,9809 € - 8,8675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M6 12.0 mm PPS Marrone chiaro

10344378

Fascia di prezzo
13,3616 € - 11,8725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M6 30.0 mm PPS Marrone chiaro

10344415

Fascia di prezzo
25,4086 € - 22,5913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10344453

Fascia di prezzo
3,7026 € - 3,2867 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10344187

Fascia di prezzo
3,394 € - 3,0184 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 6.0 mm PPS Marrone chiaro

10344224

Fascia di prezzo
3,394 € - 3,0184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 16.0 mm PPS Marrone chiaro

10344262

Fascia di prezzo
5,5136 € - 4,8965 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10344309

Fascia di prezzo
6,1442 € - 5,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 25.0 mm PPS Marrone chiaro

10344347

Fascia di prezzo
13,3616 € - 11,8725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 16.0 mm PPS Marrone chiaro

10344200

Fascia di prezzo
4,8697 € - 4,3331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 10.0 mm PPS Marrone chiaro

10344248

Fascia di prezzo
4,2392 € - 3,7696 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M4 25.0 mm PPS Marrone chiaro

10344286

Fascia di prezzo
14,565 € - 6,1576 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M5 16.0 mm PPS Marrone chiaro

10344323

Fascia di prezzo
17,7766 € - 7,526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 8.0 mm PPS Marrone chiaro

10344170

Fascia di prezzo
3,1794 € - 2,8306 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS
Vite Impronta a stella M3 20.0 mm PPS Marrone chiaro

10344217

Fascia di prezzo
5,5136 € - 4,8965 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale
    PPS