Menu Ricerca

Vite Impronta a stella M3 6.0 mm PPS Marrone chiaro

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Codice articolo Essentra :

10344163

Codice articolo precedente:

1440233

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 2,9781 €
125 - 249 2,8038 €
250 + 2,6428 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

74,45 €

25 x 2,9781 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 6.0 mm
Altezza testa 2.4 mm
Diametro testa 5.5 mm
Colore Marrone chiaro
Materiale PPS
Tipo impronta Impronta a stella
Stile testa Low
Temperatura massima 200 °C
Dimensioni filettatura M3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci